3. Ventilställdon

NVC24A-SZ-TPC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NVC24A-SZ-TPC

NVC24A-SZ-TPC

Linjärt ventilställdon, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris
542,00 €
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
Listpris: 152,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Ventilhalsuppvärmning för LV.., NV.., SV.. ställdon

Listpris: 147,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
3.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
5.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler med kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Terminal 4 mm²
Kraft
1000 N
Styrningstyp
DC 0.5...10 V
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Lyfthöjd
20 mm
Gångtid (motor)
35 s / 20 mm
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
0...50°C [32...122°F]