H532B



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H532B

H532B

Sätesventil, 3-ports, DN 32, Utvändig gänga, G 2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]

Listpris
333,00 €
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H532B
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
    EXT-SU-ZR4532M

    EXT-SU-ZR4532M

    Rörkoppling, DN 32, G 2", Rp 1 1/4"

    Listpris: 101,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZH4532

    ZH4532

    Rörkoppling för sätesventil med utvändig gänga DN 32 Rp 1 1/4"

    Listpris: 23,50 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZH532

    ZH532

    Blindplugg för sätesventil med utvändig gänga DN 32

    Listpris: 21,30 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan

    Elektriska tillbehör

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Ventilhalsuppvärmning för LV.., NV.., SV.. ställdon

    Listpris: 147,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    3-ports
    Kvs
    16 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    -10...120°C [14...248°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    Vid en vätsketemperatur på -10...2°C behövs en spindelvärmare.
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    A – AB: effektlinjär; B – AB: linjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    A – AB: max. 0,05 % av Kvs-värdet; B – AB: max. 1 % av Kvs-värdet
    Röranslutning
    Utvändig gänga