TR24-SR
Vridande ställdon, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP40
- Listpris
- 188,00 €
Välj en befintlig projektlista för att lägga till den här produkten:
Visa alla projektlistor
Det finns inga befintliga projektlistor.
Eller skapa en ny projektlista för att lägga till den här produkten:
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Detaljer
Nedladdningar
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 0.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 1 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 2 Nm
- Styrningstyp
- DC 2...10 V
- Manuell förbikoppling
- Tillfällig växelfrikoppling
- Gångtid (motor)
- 90 s / 90°
- Skyddskategori
- IP40
- Omgivningstemperatur
- -7...50°C [19...122°F]