TRF24-2
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 2.5 Nm, AC 24 V, 3-punkts, 90 s, IP42
- Listpris
- 266,00 €
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
- 2.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1 W
- Elektrisk anslutning
- Kabel
- Gångtid (motor)
- 90 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- <25 s
- Skyddsklass
- IP42
- Spänning AC/DC
- AC 24 V
- Styrningstyp
- 3-punkts
- Säkerhetsfunktion
- Säkerhetsfunktion
- Vridmoment
- 2.5 Nm
- Vridriktning (säkerhetsfunktion)
- Strömlös NC, ventil stängd (A - AB = 0%)