The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/fi/sv_SE/~mgnlArea=cookies~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/fi/sv_SE/~mgnlArea=cookies~

  1. Hem
  2. Givare/Mätare
  3. Kanalgivare (Luft)

01CT-1CPF



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
01CT-1CPF

01CT-1CPF

Kabelgivare temperatur med monteringsfläns passiv, Ni1000, Sondlängd 200 mm, Sonddiameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-trådig

Delar som ingår: monteringsfläns

Listpris
32,90 €
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
  • Produktvideor
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
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Elektrisk anslutning
Kabel
Mätvärden
Temperatur
Utgående styrsignal
Ni1000
Utgående styrsignal passiv temperatur
Ni1000
Sondlängd
200 mm