3. Kanalgivare (Luft)

01CT-1DLF



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
01CT-1DLF

01CT-1DLF

Kabelgivare temperatur med monteringsfläns passiv, Ni1000TK5000, Sondlängd 100 mm, Sonddiameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-trådig

Delar som ingår: monteringsfläns

Listpris
36,00 €
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
Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Elektrisk anslutning
Kabel
Mätvärden
Temperatur
Utgående styrsignal
Ni1000TK5000
Utgående styrsignal passiv temperatur
Ni1000TK5000
Sondlängd
100 mm