01CT-1LH
Kabelgivare temperatur passiv, NTC10k (10k2), Sondlängd 50 mm, Sonddiameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-trådig
- Listpris
- 16,50 €
Välj en befintlig projektlista för att lägga till den här produkten:
Visa alla projektlistor
Det finns inga befintliga projektlistor.
Eller skapa en ny projektlista för att lägga till den här produkten:
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Nedladdningar
Tillbehör
Mekaniska tillbehör
A-22D-A03
Monteringsfläns för sensorrör 6 mm, upp till max. 120°C [248°F], Plast
Listpris: 11,00 €
Ditt pris: ...
A-22D-A05
Monteringsfläns för sensorrör 6 mm, upp till max. 260°C, Mässing
Listpris: 22,60 €
Ditt pris: ...
A-22P-A45
Klämringskoppling, G 1/4" (utvändig gänga) för 6 mm, med skärring
Listpris: 31,40 €
Ditt pris: ...
Dykrör
Produktvideor
Belimo Sensor Range
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Detaljer
Specifikationer
- Elektrisk anslutning
- Kabel
- Mätvärden
- Temperatur
- Utgående styrsignal
- NTC10k (10k2)
- Utgående styrsignal passiv temperatur
- NTC10k (10k2)
- Sondlängd
- 50 mm