• RetroFIT+ Product Replacement Tool
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success Stories
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
    • Produktsäkerhet
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
    • RetroFIT+ Product Replacement Tool
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success Stories
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
    • Produktsäkerhet
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
  2. Givare/Mätare
  3. Kanalgivare (Luft)

01DH-10N



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
01DH-10N

01DH-10N

Hygrostat brytare, Brytare, Autoåterställning, Sondlängd 156 mm, Sonddiameter 30 mm

Listpris
278,00 €
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
  • Produktvideor
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.

Listpris: 44,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
Fukt
Utgående styrsignal
Brytare
Mätområde fukt
15...95% RH
Utgående styrsignal brytare, anteckning
  • Omkopplingskontakt, potentialfri
  • Max. kopplingsström 5 (3) A @ AC 250 V
  • Max. kopplingsström 300 mA @ DC 220 V
  • Min. kopplingsström 100 mA @ AC/DC 24 V
Sondlängd
156 mm