2. Givare/Mätare
  3. Rörgivare (Vatten)

01PT-1DL



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
01PT-1DL

01PT-1DL

Givare för dyktemperatur med snabba responsegenskaper passiv, Ni1000TK5000, Sondlängd 100 mm, Sonddiameter 6/4 mm

Listpris
89,00 €
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
  • Produktvideor
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.

Listpris: 44,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
Temperatur
Utgående styrsignal
Ni1000TK5000
Utgående styrsignal passiv temperatur
Ni1000TK5000
Sondlängd
100 mm