2. Givare/Mätare
  3. Kanalgivare (Luft)

22DCK-11



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22DCK-11

22DCK-11

Kanalgivare CO₂/VOC/CO₂+VOC mix/temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondlängd 180 mm, Sonddiameter 19.5 mm

Delar som ingår: monteringsfläns

Listpris
713,00 €
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Reservfilter sensorrörspets, stålnät, Rostfritt stål

Listpris: 9,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22D-A10

A-22D-A10

Monteringsplatta L-kapsling

Listpris: 9,40 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.

Listpris: 44,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone-app för enkel igångkörning, parametrisering och underhåll, fungerar endast med Bluetooth-dongel A-22G-A05, Tillgänglig i Nordamerika, Europeiska unionen, Eftastater och Storbritannien

För gratis nedladdning
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth-dongel för appen Belimo Duct Sensor Assistant, certifierad och tillgänglig i Nordamerika, Europeiska unionen, Eftastater och Storbritannien

Listpris: 213,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post

How-To: Installing duct IAQ sensors

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
  • CO₂
  • VOC
  • Temperatur
Utgående styrsignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Mätområde CO₂
  • Standardinställning: 0...2000 ppm
  • Med A-22G-A05: 0...5000 ppm
Mätområde VOC
0...100% VOC (0...5000 ppb TVOC-ekvivalent)
Mätområde temperatur
0...50°C [32...122°F]
Spänning styrsignal [Område]
4 x 0...5 V, 0...10 V, Min. motstånd 10 kΩ (Typ 22DCK-11)
3 x 0...5 V, 0...10 V, Min. motstånd 10 kΩ (Typ 22DCM-11)
2 x 0...5 V, 0...10 V, Min. motstånd 10 kΩ (Typ 22DCV-11)
Utgående styrsignal aktiv, anteckning
Uteffekt 0...5/10 V med bygel justerbar
Sondlängd
180 mm