2. Givare/Mätare
  3. Kanalgivare (Luft)

22MT-124



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22MT-124

22MT-124

Medeltemperaturgivare aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondlängd 3 m

Delar som ingår: monteringsplatta, monteringssats med 6 monteringsfästen

Listpris
262,00 €
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
A-22D-A08

A-22D-A08

Monteringssats, med 6 hållbyglar

Listpris: 15,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.

Listpris: 44,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
Temperatur
Utgående styrsignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Spänning styrsignal [Område]
1 x 0...5 V, 0...10 V, Min. motstånd 5 kΩ
Utgående styrsignal aktiv, anteckning
Uteffekt 0...5/10 V med bygel justerbar
Sondlängd
3 m