2. Givare/Mätare
  3. Rumsenheter

22RTH-18-1



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22RTH-18-1

22RTH-18-1

Rumsgivare / rumsstyrningsenhet fukt / temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Belimo Display App, PC, vit, RAL 9003

Delar som ingår: skruvar

Denna produkt finns även med din skräddarsydda logotyp på framsidan.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.

Listpris
138,00 €
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
  • Produktvideor
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
Systemintegration

Aktuella dokument
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
För gratis nedladdning
Belimo Display App

Belimo Display App

Belimo Display App, Innovativ app för slutanvändare för att visa aktuella rumsvärden och justera inställningar., För NFC-kompatibla Android- och iOS-mobiltelefoner. Kompatibla enheter: 22RT... och P-22RT....

För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 33,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post

Rumsgivare – designade i Schweiz

Specialistkunskaper och "schweizisk kvalitet" ger en behaglig rumsmiljö. Möt personerna bakom Belimos rumsgivare.

Spela upp Dela via e-post

Installing Belimo Room Sensors and Operating Units

Spela upp Dela via e-post

Powerless Commissioning

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
  • Temperatur
  • Fukt
Utgående styrsignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • 4...20 mA
  • MP-Bus
Mätområde fukt
Standardinställning: 0...100% relativ fuktighet
Mätområde temperatur
0...50°C [32...122°F]
Kommunikation
MP-Bus
Displaytyp
Belimo Display App