BF230
Säkerhetsställdon för brandspjäll, 18 Nm, AC 230 V, Öppna/stäng, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel
Välj en befintlig projektlista för att lägga till den här produkten:
Visa alla projektlistor
Det finns inga befintliga projektlistor.
Eller skapa en ny projektlista för att lägga till den här produkten:
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Nedladdningar
Tillbehör
Mekaniska tillbehör
ZK-BF
Adapter för fyrkanthålaxel med klämma för rund axel 10...20 mm / kvadratisk 10...16 mm för BF, BLF
Listpris: 38,90 €
Ditt pris: ...
Elektriska tillbehör
BKN230-MOD
Kommunikationsenhet med inbyggd transformator för säkerhetsställdon för brandspjäll 230 V
Listpris: 471,00 €
Ditt pris: ...
ZST-BS
Kabelsats med stickkontakt 0.5 m för kommunikations- och strömförsörjningsenhet
Listpris: 48,20 €
Ditt pris: ...
Produktvideor
Advantages of motorised fire dampers
Fördelarna med motoriserade brandspjäll jämfört med mekaniska.
Brandskyddsscenarier
1. Brandspjäll – ej motoriserade jämfört med motoriserade
2. Regelbundna automatiska funktionstest
3. Avstängning och avskiljning av brandceller under natten
4. Rökspridning genom uteluftsintag
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 230 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 8 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 3 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 12.5 VA
- Hjälpbrytare
- 2x SPDT
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
- Anslutningshjälpbrytare
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
- Vridmoment
- 18 Nm
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Rörelseriktning av motor
- valbar med montering L/R
- Manuell förbikoppling
- Med lägesstopp
- Vridvinkel
- 95°
- Gångtid (motor)
- <120 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- 16 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Fyrkanthålaxel 12x12 mm, icke-kontinuerlig ihålig axel
- Skyddskategori
- IP54