3. Linjära ställdon

CH24-SR-L100.2



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
CH24-SR-L100.2

CH24-SR-L100.2

Linjärt ställdon, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Slag 100 mm, IP54
Multipack 20 st.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
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
Z-AS2

Z-AS2

Ändstoppssats, för LH.. / CH..
Multipack 20 st.

Listpris: 92,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-DS1

Z-DS1

Vridsäkring, för linjärt ställdon, för kompensation av tvärkrafter

Listpris: 21,70 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-ESCM

Z-ESCM

Ändlägesstopp, för CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 st.

Listpris: 25,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-FKCH

Z-FKCH

Fjäderklämma, för CH..
Multipack 20 st.

Listpris: 29,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-KS2

Z-KS2

Kopplingsstycke M6

Listpris: 65,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-MA

Z-MA

Växelfrikopplingsmagnet, för CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 st.

Listpris: 140,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
1 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
1.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Kraft
125 N
Styrningstyp
DC 2...10 V
Rörelseriktning av motor
Y = 0 V: indragen
Manuell förbikoppling
Med magnet
Lyfthöjd
100 mm
Gångtid (motor)
380 s / 100 mm