3. Ställdon utan säkerhetsfunktion

CM24G-L



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
CM24G-L

CM24G-L

Vridande ställdon, 2 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 75 s, IP66

Listpris
149,00 €
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
AV6-20

AV6-20

Axelförlängare 170 mm ø10 mm för spjällaxel ø6...16 mm

Listpris: 57,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-ARCM

Z-ARCM

Roteringsskyddsklämma, för CM.. / UM..
Multipack 20 st.

Listpris: 62,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-ESCM

Z-ESCM

Ändlägesstopp, för CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 st.

Listpris: 25,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-MA

Z-MA

Växelfrikopplingsmagnet, för CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 st.

Listpris: 140,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-PICM

Z-PICM

Lägesindikator, för CM.. / UM..
Multipack 20 st.

Listpris: 172,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
0.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.2 W
Effektförbrukning för dimensionering
1 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Vridmoment
2 Nm
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Rörelseriktning av motor
rotation moturs (ccw)
Manuell förbikoppling
Med magnet
Vridvinkel
0...287.5°
Gångtid (motor)
75 s / 90°
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 6...12.7 mm
Skyddskategori
IP66