3. Felsäkra ställdon

GK24A-SR



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
GK24A-SR

GK24A-SR

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Listpris
920,00 €
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter för hjälpbrytare och återföringspotentiometer, om klämkoppling monterad nedtill på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 st.

Listpris: 136,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AH-GMA

AH-GMA

Ställdonsarm för standardklämkoppling

Listpris: 29,70 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KH10

KH10

Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø14...25 mm [1/2...1"]

Listpris: 34,90 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZG-GMA

ZG-GMA

Monteringssats för länkningsdrift för platt installation

Listpris: 97,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S1A

S1A

Hjälpbrytare 1x SPDT tillägg

Listpris: 76,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S2A

S2A

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 102,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
CRP24-B1

CRP24-B1

Lägesställare för väggmontering, 0...100%, arbetsområde valbart, 0...10 V eller 2...10 V

Listpris: 136,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SGA24

SGA24

Lägesställare för väggmontering

Listpris: 164,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SGE24

SGE24

Lägesställare för inbyggd montering

Listpris: 164,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SGF24

SGF24

Lägesställare för frontpanelmontering

Listpris: 117,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-UIC

Z-UIC

Signalomvandlare spänning/strömstyrka 100 kΩ 4...20 mA, matning AC/DC 24 V

Listpris: 319,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
11 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3 W
Effektförbrukning för dimensionering
21 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Vridmoment
40 Nm
Styrningstyp
DC 2...10 V
Rörelseriktning av motor
valbar med brytare 0/1
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
Valbar med brytare 0...100 %
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
150 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
35 s
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling reversibel 12...26.7 mm