H6015X2P5-S2/LV24A-TPC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H6015X2P5-S2/LV24A-TPC

H6015X2P5-S2/LV24A-TPC

Sätesventil, 2-ports, DN 15, Fläns, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
Linjärt ventilställdon, 500 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdon levererat separat

Listpris
1 173,00 €
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
Listpris: 152,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Ventilhalsuppvärmning för LV.., NV.., SV.. ställdon

Listpris: 147,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
2-ports
Kvs
2.5 m³/h
Medium
Vatten och ånga (Δp/P1 <0.4), vatten med glykol upp till max. 50% vol.
Temperatur på medium
5...150°C [41...302°F]
Anteckning om temperatur på medium
  • 120° C upp till 2500 kPa
  • 150° C upp till 2430 kPa
Avstängningstryck
800 kPa
Flödeskarakteristik {Verktyg}
Effektlinjär
Läckagehastighet {Verktyg}
Max. 0,05 % av Kvs-värdet
Röranslutning
Fläns

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
1 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
1 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler med kabel 1 m, 3x 0.75 mm², Terminal 4 mm²
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts