The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/fi/sv_SE/~mgnlArea=cookies~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/fi/sv_SE/~mgnlArea=cookies~

  1. Hem
  2. RetroFIT+
  3. Ventilställdon

HT24-3-S



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
HT24-3-S

HT24-3-S

Vridande ställdon för blandningsventiler, 10 Nm, AC 24 V, 3-punkts, 140 s, 1x SPDT, IP40

Listpris
264,00 €
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
MS-NRA

MS-NRA

Monteringssats för LK-blandningsventil

Listpris: 10,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
MS-NRB

MS-NRB

Monteringssats för Barberi-blandningsventiler

Listpris: 9,90 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
MS-NRC

MS-NRC

Monteringssats för Honeywell/Centra DR..MA blandningsventiler

Listpris: 31,40 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
MS-NRC1

MS-NRC1

Monteringssats för Honywell/Centra DRU.. blandningsventiler

Listpris: 120,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
MS-NRE

MS-NRE

Monteringssats för blandningsventiler med 12 mm rund axel

Listpris: 16,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
MS-NRE6

MS-NRE6

Monteringssats för ESBE-blandningsventiler VRG/VRB/VRH

Listpris: 15,40 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
MS-NRH

MS-NRH

Monteringssats för Hora blandningsventiler

Listpris: 18,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
MS-NRL

MS-NRL

Monteringssats för Siemens/Landis&Stäfa blandningsventiler VCI/VBG/VBF

Listpris: 23,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
MS-NRLA

MS-NRLA

Monteringssats för Lazzari blandningsventiler

Listpris: 75,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
MS-NRLO

MS-NRLO

Monteringssats för Lovato-blandningsventiler

Listpris: 12,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
MS-NRS

MS-NRS

Monteringssats för Satchwell MB blandningsventiler

Listpris: 34,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
MS-NRSF

MS-NRSF

Monteringssats för Satchwell MBF blandningsventiler

Listpris: 55,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
WNR

WNR

Monteringssats

Listpris: 36,40 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
1.5 VA
Hjälpbrytare
1x SPDT
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Anslutningshjälpbrytare
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Vridmoment
10 Nm
Styrningstyp
3-punkts
Rörelseriktning av motor
rotation medurs (cw)
Manuell förbikoppling
Temporär och permanent växelfrikoppling med ratt på kapslingen
Vridvinkel
90°
Gångtid (motor)
140 s / 90°
Skyddskategori
IP40