3. Felsäkra ställdon

LF230



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
LF230

LF230

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 4 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54

Listpris
281,00 €
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
AV6-20

AV6-20

Axelförlängare 170 mm ø10 mm för spjällaxel ø6...16 mm

Listpris: 57,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
K6-1

K6-1

Klämkoppling reversibel, universalklämbygel diameter ø16...20 mm

Listpris: 17,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KG10A

KG10A

Kulled lämplig för spjällarm KH8/KH10

Listpris: 23,70 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KG8

KG8

Kulled lämplig för spjällarm KH8

Listpris: 20,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KH-LF

KH-LF

Ställdonsarm, universalklämbygel diameter ø8...16 mm, Uttagsbredd 8,2 mm

Listpris: 44,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KH8

KH8

Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø10...18 mm

Listpris: 19,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-ARS180L

Z-ARS180L

Vridsäkring, 180 mm, för LF..
Multipack 20 st.

Listpris: 82,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZDB-LF

ZDB-LF

Vridvinkelbegränsare, med stoppklack

Listpris: 11,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF8-LF

ZF8-LF

Fyrkanthålaxeladapter, 8x8 mm, för LF..

Listpris: 13,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZG-LF1

ZG-LF1

Monteringssats för länkningsdrift för platt installation

Listpris: 113,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZG-LF3

ZG-LF3

Monteringssats för länkningsdrift för sidoinstallation Uttagsbredd 6,2 mm

Listpris: 123,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S2A-F

S2A-F

Hjälpbrytare 2x SPDT

Listpris: 152,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A-F

P1000A-F

Återföringspotentiometer 1 kΩ

Listpris: 179,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
3.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2 W
Effektförbrukning för dimensionering
6.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Vridmoment
4 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Rörelseriktning av motor
valbar med montering L/R
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
Valbar med montering L/R
Manuell förbikoppling
No
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
75 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<20 s
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 8...16 mm