LM24AP5
Vridande ställdon, 5 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, IP54, Återföringspotentiometer 5 kΩ
- Listpris
- 221,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
K-ELA
Klämkoppling ensidig för LM..A, TM..A, universalklämbygel diameter ø6...20 mm [1/4...3/4"]
Multipack 20 st.
K-ELA10
Klämkoppling ensidig för LM..A, TM..A, universalklämbygel diameter ø6...10 mm [1/4...3/8"]
Multipack 20 st.
K-ELA13
Klämkoppling ensidig för LM..A, TM..A, universalklämbygel diameter ø6...13 mm [1/4...1/2"]
Multipack 20 st.
K-ELA16
Klämkoppling ensidig för LM..A, TM..A, universalklämbygel diameter ø6...16 mm [1/4...5/8"]
Multipack 20 st.
Z-ARS180
Vridsäkring, 180 mm, för TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 st.
Z-PI
Lägesindikator, för LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 st.
Elektriska tillbehör
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 1 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.2 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 1.5 VA
- Potentiometer
- 5 kΩ
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Anslutning potentiometer
- Kabel , 3x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 5 Nm
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Rörelseriktning av motor
- valbar med brytare 0 (ccw-rotation) /1 (cw-rotation)
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Vridvinkel
- 95°
- Gångtid (motor)
- 150 s / 90°
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 6...20 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]