3. Snabbgående ställdon

LMC230A-S



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
LMC230A-S

LMC230A-S

Snabbgående vridande ställdon, 5 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 35 s, 1x SPDT, IP54

Listpris
189,00 €
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
AV6-20

AV6-20

Axelförlängare 170 mm ø10 mm för spjällaxel ø6...16 mm

Listpris: 53,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
K-ELA

K-ELA

Klämkoppling ensidig för LM..A, TM..A, universalklämbygel diameter ø6...20 mm
Multipack 20 st.

Listpris: 208,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
K-ELA10

K-ELA10

Klämkoppling ensidig för LM..A, TM..A, universalklämbygel diameter ø6...10 mm
Multipack 20 st.

Listpris: 316,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
K-ELA13

K-ELA13

Klämkoppling ensidig för LM..A, TM..A, universalklämbygel diameter ø6...13 mm
Multipack 20 st.

Listpris: 316,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
K-ELA16

K-ELA16

Klämkoppling ensidig för LM..A, TM..A, universalklämbygel diameter ø6...16 mm
Multipack 20 st.

Listpris: 316,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-ARS180

Z-ARS180

Vridsäkring, 180 mm, för TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 st.

Listpris: 66,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-PI

Z-PI

Lägesindikator, för LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 62,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF10-LMA

ZF10-LMA

Forminsats, 10x10 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 132,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF12-LMA

ZF12-LMA

Forminsats, 12x12 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 132,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF8-LMA

ZF8-LMA

Forminsats, 8x8 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 132,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZFRL10-LMA

ZFRL10-LMA

Forminsats, 10x10 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 208,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZFRL12-LMA

ZFRL12-LMA

Forminsats, 12x12 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 208,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZFRL8-LMA

ZFRL8-LMA

Forminsats, 8x8 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 208,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S1A

S1A

Hjälpbrytare 1x SPDT tillägg

Listpris: 71,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S2A

S2A

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 95,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 116,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 116,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 116,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
2 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
4 VA
Hjälpbrytare
1x SPDT
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Anslutningshjälpbrytare
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Vridmoment
5 Nm
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Rörelseriktning av motor
valbar med brytare 0 (ccw-rotation) /1 (cw-rotation)
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
35 s / 90°
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 6...20 mm