NF24A-SZ-S2
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54
- Listpris
- 439,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
K7-2
Klämkoppling reversibel, för central montering, för spjällaxlar ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm
KH-AFB
Ställdonsarm, för 3/4" axlar, universalklämbygel diameter ø10...22 mm [3/8...7/8"], Uttagsbredd 8,2 mm
KH8
Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø10...18 mm [3/8...3/4"]
ZF10-NSA-F
Forminsats, 10x10 mm, för NF..A / SF..A
Multipack 20 st.
ZF12-NSA-F
Forminsats, 12x12 mm, för NF..A / SF..A
Multipack 20 st.
ZF15-NSA-F
Forminsats, 15x15 mm, för NF..A / SF..A
Multipack 20 st.
ZF16-NSA-F
Forminsats, 16x16 mm, för NF..A / SF..A
Multipack 20 st.
ZG-AFB
Monteringssats för länkningsdrift för platt och sidoinstallation
Elektriska tillbehör
Verktyg
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 3.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 2.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 5.5 VA
- Hjälpbrytare
- 2x SPDT
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Anslutningshjälpbrytare
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 10 Nm
- Styrningstyp
- DC 0.5...10 V
- Rörelseriktning av motor
- valbar med brytare L/R
- Vridriktning (säkerhetsfunktion)
- Valbar med montering L/R
- Manuell förbikoppling
- Med handvev och låsbrytare
- Vridvinkel
- 95°
- Gångtid (motor)
- 150 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- <20 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 10...25.4 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]