NF24G-MP-L
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP66/67
- Listpris
- 861,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
Elektriska tillbehör
CRP24-B1
Lägesställare för väggmontering, 0...100%, arbetsområde valbart, 0...10 V eller 2...10 V
HH24-FG
Uppvärmning, med mekanisk hygrostat
HT24-FG
Uppvärmning, med justerbar termostat
Z-UIC
Signalomvandlare spänning/strömstyrka 100 kΩ 4...20 mA, matning AC/DC 24 V
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
- 5.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 3.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 8 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
- Vridmoment
- 10 Nm
- Styrningstyp
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Rörelseriktning av motor
- valbar med brytare L/R
- Vridriktning (säkerhetsfunktion)
- L (moturs)
- Manuell förbikoppling
- Med handvev och låsbrytare
- Vridvinkel
- 95°
- Gångtid (motor)
- 150 s / 90°
- Gångtid motor variabel
- 40...150 s
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- <20 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 12...26.7 mm
- Skyddskategori
- IP66/67
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 4X
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]