3. Ställdon utan säkerhetsfunktion

NM24A-KNX



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NM24A-KNX

NM24A-KNX

Vridande ställdon, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 150 s (43...173 s), IP54

Listpris
398,00 €
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner

Programvara/appar
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
Z-NMA

Z-NMA

Förlängning av basplatta för NM..A till NM..

Listpris: 11,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AH-25

AH-25

Ställdonsarm för standardklämkoppling (ensidig)

Listpris: 18,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AV8-25

AV8-25

Axelförlängare 240 mm ø20 mm för spjällaxel ø8...22.7 mm

Listpris: 64,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
K-ENMA

K-ENMA

Klämkoppling ensidig för NM..A, universalklämbygel diameter 8...26 mm [3/8...1"] med insats
Multipack 20 st.

Listpris: 338,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
K-ENSA

K-ENSA

Klämkoppling ensidig för NM..A, SM..A, universalklämbygel diameter ø8...26 mm [3/8...1"]
Multipack 20 st.

Listpris: 224,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
K-NA

K-NA

Klämkoppling reversibel för NM..A, LMQ..A, universalklämbygel diameter ø8...20 mm [3/8...3/4"]

Listpris: 30,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KG10A

KG10A

Kulled lämplig för spjällarm KH8/KH10

Listpris: 23,70 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KG8

KG8

Kulled lämplig för spjällarm KH8

Listpris: 20,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KH8

KH8

Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø10...18 mm [3/8...3/4"]

Listpris: 19,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-ARS180

Z-ARS180

Vridsäkring, 180 mm, för TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 st.

Listpris: 72,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-PI

Z-PI

Lägesindikator, för LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 66,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Forminsats, 10x10 mm, för LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 142,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Forminsats, 12x12 mm, för LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 142,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Forminsats, 15x15 mm, för LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 142,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Forminsats, 16x16 mm, för LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 142,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF8-NMA

ZF8-NMA

Forminsats, 8x8 mm, för LMQ..A / NM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 142,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZG-NMA

ZG-NMA

Monteringssats för länkningsdrift för platt installation

Listpris: 70,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S1A

S1A

Hjälpbrytare 1x SPDT tillägg

Listpris: 76,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S2A

S2A

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 102,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 125,00 €
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
För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 101,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 33,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
3.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.4 W
Effektförbrukning för dimensionering
6 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Vridmoment
10 Nm
Styrningstyp
KNX (S-Mode)
Rörelseriktning av motor
valbar med brytare 0/1
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Gångtid (motor)
150 s / 90°
Gångtid motor variabel
43...173 s
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 8...26.7 mm
Skyddskategori
IP54
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]