2. RetroFIT+
  3. Variabel luftvolym

NMQ24A-VST-RE



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

Vridande ställdon för VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Listpris
454,00 €
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
VRU-M1-BAC-RE

VRU-M1-BAC-RE

VAV-Universal retrofit-version med integrerad Δp-givare för komfortområden och förorenad luft. Kan kombineras med spjällställdon som är optimalt anpassat till VAV-/kanaltrycksapplikationen. Applikationsområde: retrofit-applikationer i HVAC-system

Listpris: 619,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
VRU-M1R-BAC-RE

VRU-M1R-BAC-RE

VAV-Universal retrofit-version med integrerad Δp-givare för komfortområden och förorenad luft. Kan kombineras med spjällställdon som är optimalt anpassat till rumstrycksapplikationen. Applikationsområde: retrofit-applikationer i HVAC-system

Listpris: 619,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
13 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2 W
Effektförbrukning för dimensionering
23 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 0.5 m med VST-uttag
Vridmoment
8 Nm
Styrningstyp
Modulerande
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
4 s / 90°
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 8...26.7 mm