2. RetroFIT+
  3. Linjära ventilställdon

NRYD230-3-SI



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NRYD230-3-SI

NRYD230-3-SI

Ventilställdon med kort slag för Siemens, 500 N, AC 230 V, 3-punkts, 35 s, Slag 5.5 mm, IP40

Listpris
221,00 €
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
SNR

SNR

Hjälpbrytare 1x SPDT för 3-punkts HT-ställdon med kabelanslutning

Listpris: 37,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 230 V
Effektförbrukning (i drift)
3.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
3.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Kraft
500 N
Styrningstyp
3-punkts
Manuell förbikoppling
Temporär och permanent växelfrikoppling med ratt på kapslingen
Lyfthöjd
5.5 mm
Gångtid (motor)
35 s / 5.5 mm
Skyddskategori
IP40