2. RetroFIT+
  3. Linjära ventilställdon

NRYD24-SR-SI



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NRYD24-SR-SI

NRYD24-SR-SI

Ventilställdon med kort slag för Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, Slag 5.5 mm, IP40, Kabel

Listpris
321,00 €
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
3 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Kraft
500 N
Styrningstyp
DC 0...10 V
Manuell förbikoppling
Temporär och permanent växelfrikoppling med ratt på kapslingen
Lyfthöjd
5.5 mm
Gångtid (motor)
35 s / 5.5 mm
Skyddskategori
IP40