P5000A



Tillbaka till produktkategori
P5000A

P5000A

Återföringspotentiometer 5 kΩ tillägg

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter för hjälpbrytare och återföringspotentiometer, om klämkoppling monterad nedtill på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 st.

Listpris: 136,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Anslutning potentiometer
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
346
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]