2. Givare/Mätare
  3. Tillbehör

R-22PE-0UE



Tillbaka till produktkategori
R-22PE-0UE

R-22PE-0UE

Givarmodul termisk energimätare DN 25

Listpris
521,00 €
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
Elektrisk anslutning
Kabel
Mätvärden
Flöde
Flöde qp
3.5
Spänning styrsignal [Område]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Medium
Vatten, vatten med glykol upp till max. 60% vol.
Ventilstorlek
25 mm
Ventilstorlek
1 inch