The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/fi/sv_SE/~mgnlArea=cookies~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/fi/sv_SE/~mgnlArea=cookies~

  1. Hem
  2. Givare/Mätare
  3. Tillbehör

R-22PE-0UG



Tillbaka till produktkategori
R-22PE-0UG

R-22PE-0UG

Givarmodul termisk energimätare DN 40

Listpris
625,00 €
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
Elektrisk anslutning
Kabel
Mätvärden
Flöde
Flöde qp
10
Medium
Vatten, vatten med glykol upp till max. 60% vol.
Ventilstorlek
40 mm
Ventilstorlek
1 1/2 inch