3. Ställdon för svåra miljöförhållanden

SFG-L



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SFG-L

SFG-L

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Öppna/stäng, 75 s, IP66/67

Listpris
854,00 €
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
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Förskruvning för kabeldiameter ø4...10 mm

Listpris: 11,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Effektförbrukning (i drift)
7 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
18 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², halogenfri
Vridmoment
20 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
L (moturs)
Manuell förbikoppling
Med handvev och låsbrytare
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
75 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<20 s
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 12...26.7 mm
Skyddskategori
IP66/67
Skyddsklass NEMA
NEMA 4X
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 4X
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]