The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/fi/sv_SE/~mgnlArea=cookies~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/fi/sv_SE/~mgnlArea=cookies~

  1. Hem
  2. Spjällställdon
  3. Tillbehör

SGA24



Tillbaka till produktkategori
SGA24

SGA24

Lägesställare för väggmontering

Listpris
164,00 €
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
0.3 W
Effektförbrukning för dimensionering
1 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler 1.5 mm²
Skyddskategori
IP40
Omgivningstemperatur
-20...50°C [-4...122°F]