3. Linjära ställdon

SH24A200



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SH24A200

SH24A200

Linjärt ställdon, 450 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 200 mm, IP54

Listpris
256,00 €
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
Z-AS1

Z-AS1

Ändstoppssats, för SH..
Multipack 20 st.

Listpris: 94,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-DS1

Z-DS1

Vridsäkring, för linjärt ställdon, för kompensation av tvärkrafter

Listpris: 20,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-KS1

Z-KS1

Kopplingsstycke M8

Listpris: 58,40 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
2 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.2 W
Effektförbrukning för dimensionering
4.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Kraft
450 N
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Rörelseriktning av motor
valbar med brytare 0 (förlängd) /1 (indragen)
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Lyfthöjd
200 mm
Gångtid (motor)
150 s / 100 mm