2. Ställdon
  3. Tillbehör

SKM230-T-B12.1



Tillbaka till produktkategori
SKM230-T-B12.1

SKM230-T-B12.1

Effektmodul för CM..K.. vridande ställdon, AC 230 V, Öppna/stäng, IP40, Terminaler
Multipack 10 st.

Listpris
2 220,00 €
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
AC 230 V
Effektförbrukning (i drift)
16 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
24 VA
Skyddskategori
IP40
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]