3. Ställdon för svåra miljöförhållanden

SM230PSR



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SM230PSR

SM230PSR

Vridande ställdon (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

På grund av materialavbrott kommer RobustLine-kapslingar att tillhandahållas i grått istället för orange.

Allt annat förblir detsamma.

Listpris
629,00 €
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
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
3.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1 W
Effektförbrukning för dimensionering
6.5 VA
Anslutningsförsörjning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², halogenfri
Anslutningsstyrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², halogenfri
Vridmoment
20 Nm
Styrningstyp
DC 2...10 V
Rörelseriktning av motor
valbar med brytare 0/1
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
150 s / 90°
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 14...20 mm
Skyddskategori
IP66/67
Skyddsklass NEMA
NEMA 4X
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 4X
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]