Optimalisering av eksisterende HVAC-systemer

  1. Hjem
  2. RetroFIT+

Forbedre ditt eksisterende system med minimal innsats

Å sette istand​ en​ bygnings​ HVAC-system til​ sin​ opprinnelige​ konstruksjon​ eller​ oppdatere​ det​ for å​ passe til den​ dynamiske​ lastprofilen​ er​ en​ kostnadseffektiv​ måte​ å​ forbedre​ ytelsen​ og​ energieffektiviteten på,​ noe som resulterer​ i​ umiddelbare​ kostnadsbesparelser​ med​ relativt​ lav​ innsats.    

Gjør​ det​ beste​ ut​ av​ sensorene​ og​ settpunktene

Du​ kan​ bare​ regulere​ det​ du​ måler. Sensorer​ er​ avgjørende​ for​ å måle​ og​ overvåke​ en​ bygnings​ energiforbruk​ og​ miljøforhold​ som påvirker​ beboernes​ komfort,​ helse og​ velvære.

Belimo-sensorer​ måler​ og​ overvåker​ mange​ parametere​ i​ en​ bygning,​ for​ eksempel​ temperatur,​ luftfuktighet​ eller​ CO2-innhold. Sanntidsdataene som samles​ inn, brukes​ til å​ optimalisere ytelsen til HVAC-systemer, og dermed​ redusere​ energiforbruket og​ forbedre​ inneluftkvaliteten.

Forresten,​ før​ du​ vurderer et​ komplisert​ renoveringsprosjekt, kan det å endre settpunktet til et​ installert​ system​ med​ bare​ +/-1 °C spare​ opptil​ 7 %​ i​ energiforbruk. Dessuten vil det å​ senke​ settpunktet om vinteren​ og​ heve det om sommeren bidra til å​ spare​ energi​ året rundt, samtidig som​ bygningens​ karbonavtrykk reduseres.

  • Sensorer/Målere

Bytt ut​ og​ oppgrader HVAC-feltenhetene dine

Ettersom bygninger​ og​ utstyr​ eldes​ over​ tid, øker driftskostnadene eksponentielt​ fra​ høyere​ energiforbruk​ og​ økt​ vedlikeholdsarbeid. Bygningsautomasjonssystemer blir​ betydelig​ mer​ effektive​ med​ velfungerende HVAC-feltenheter. Oppgradering av​ gamle​ feltenheter​ fra​ eksisterende​ installasjoner​ kan​ bidra til å​ gjenopprette​ og​ forbedre​ funksjonaliteten​ med​ minimal​ nedetid.

Belimo​ tilbyr​ praktiske​ utskiftninger​ og​ oppgraderinger​ for ventilkombinasjoner,​ ventilaktuatorer,​ spjeldmotorer og​ sensorer.

  • RetroFIT+ Verktøy for erstatning av produkter

Lukk​ ytelsesgapet​ og​ styr​ temperaturdifferansen

Ytelsesgap​ mellom​ den​ tiltenkte​ utformingen​ og systemytelsen​ kan påvirke​ bygningens driftskostnader betydelig. Ved​ å administrere temperaturdifferansen effektivt vil ytelsesgapet reduseres,​ og dermed​ forbedre​ den generelle​ bygningsytelsen:​ bedre​ energieffektivitet,​ høyere​ komfort og​ bedre​ innendørs​ luftkvalitet,​ alt​ med​ lavere​ driftskostnader.

Har​ du​ allerede​ en​ Belimo​ Energy Valve™ installert? Heldige​ deg! Belimo Energy Valve™ med​ den​ innebygde​ Delta​ T Manager-algoritmen reduserer driftskostnadene for pumping,​ kjøling og/eller​ kjele ved å øke​ anleggets​ effektivitet​ og​ opprettholde​ Delta T Manager.

Hvis​ du​ ikke​ har​ en​ Belimo Energy Valve™ installert, kan det være​ på​ tide med en​ oppgradering.

  • Belimo Energy Valve™ med termisk energimåler

Hvis​ du er​ klar​ til å​ investere​ mer​ tid​ og​ krefter,​ klikker du​ på​ følgende​ alternativer:

Oppgrader systemet ditt med bedre teknologi
Endre måten systemet ditt virker og maksimer effektiviteten

Klikk​ på​ kartet​ for å​ finne​ en​ referansebygning


Flere RetroFIT+-relaterte dokumenter

  • RetroFIT+ Verktøy for erstatning av produkter
  • RetroFIT+ Erstatningsprodukter
  • RetroFIT+-veiledning (pdf - 6,23 MB)
  • RetroFIT+-sjekkliste – vannapplikasjoner (pdf - 2,71 MB)
  • Datalogging for RetroFIT+ adaptere for dreieventiler (pdf - 1,11 MB)
  • Datalogging for RetroFIT+ adaptere for seteventiler (pdf - 950 KB)
  • Bærekraft - Belimo-erklæring
  • Belimo Talk: Trykkuavhengig vs. trykkavhengig