Maksimer potensialet for systemet ditt

  1. Hjem
  2. RetroFIT+

Endre måten systemet ditt virker og maksimer effektiviteten

Betydelige energisbesparelser kan oppnås ved å gå utover oppdatering av feltutstyr, og foreta en omfattende overhaling, som vil gi en fundamental endring i driften av HVAC-systemet.

Selv om den første investeringen kan være høyere enn en enkel oppgradering av systemet, er fordelene på lang sikt betydelige, spesielt når det gjelder forbedret energieffektivitet, reduserte karbonutslipp og høyere kostnadsbesparelser. Ved å endre hele systemet, kan denne type oppgraderingsprosjekt gi et mer behagelig inneklima på en bærekraftig måte.

De viktigste fordelene innebefatter:

  • Maksimert potensiale for energisparing
  • Energistyring med full transparens
  • Betydelig reduksjon i driftskostnader og karbonutslipp
  • Perfekt balansert hydronisk system
  • Sunnere innendørs luftkvalitet
  • Økt eiendomsverdi

Bytte til system med variabel mengde

System med konstant væskemengde kan være ineffektive når belastningsprofilene endrer seg, siden de leverer samme væskemengde selv om behovet endrer seg. Det kan føre til ujevne og oscillerende driftsforhold, og dermed ha en negativ effekt på energieffektiviteten og komforten for beboerne. Høy innsats for vedlikehold og feilsøking kan også øke driftskostnadene.

Skifte til et system med variabel mengde vil gi presis styring av trykket og væskemengden for dynamisk tilpassing til endrende behov og sikring av konsistente driftsforhold samt forbedret energieffektivitet.

Trykkuavhengige HVAC-system sørger for nøyaktig væskemengde og trykkkontroll, noe som gjør systemet i stand til å tilpasse seg endrede belastningsprofiler og behov. Dette gir forbedret energieffektivitet, høyere beboerkomfort og mer fleksibel behovsplanlegging.

  • Trykkuavhengige reguleringsventiler

Optimalisering av pumpehastigheten til HVAC-systemer i sanntid kan bidra til å redusere pumpens energiforbruk betydelig og forbedre systemets totaleffektivitet. For å redusere hastigheten til en pumpe, må trykkhøyden styres dynamisk i henhold til åpningsposisjonen til de omkringliggende ventilene. Denne funksjonen for pumpeoptimalisering kan enkelt implementeres med Belimo elektroniske trykkuavhengige ventiler eller Belimo-energiventilen. 

Ytterligere besparelser kan oppnås ved å kontinuerlig overvåke temperaturdifferansen i en hydronisk krets og sammenligne den med ønsket settpunkt for temperaturdifferansen med Belimo-energiventilen. La oss si at den faktiske temperaturdifferansen faller under settpunktet i en forhåndsbestemt periode. I så fall aktiveres Delta T Manager og justerer mengden til temperaturdifferansen er på eller over innstilt minimum.

  • Belimo Energy Valve™ med termisk energimåler

Redskapsdata-drevet beslutningstaking

Digital kommunikasmulighet i HVAC-enheter og -utstyr, som skytilkobling og andre digitale kommunikasjonsprotokoller, er avgjørende når du skal levere spesifikke data og sanntidsdata som er nødvendige for å forbedre energieffektiviteten og komforten i bygninger.

Belimos produktserier av smarte HVAC-feltenheter, komplett med digital kommunikasmulighet, åpner opp effektivitetspotensialet ved å gi verdifulle data for bygningsanalyse som fører til mer informert beslutningstaking og optimalisert bygningsytelse.

Belimos avanserte teknologi med Modbus og BACnet muliggjør enkel systemintegrasjon og sanntidstilgang til enhetsdata, noe gir betydelig redusert feilsøkingstid, vedlikeholdskostnader og systemkompleksitet.

  • IoT for bygninger

Dra fordel av behovsstyrt ventilasjon

Ventilasjonssystem som er i kontinuerlig drift, uavhengig av den reelle etterspørselen etter frisk luft, kan føre til unødvendig energiforbruk og dårligere innedørs luftkvalitet. Høyere belegg krever ofte mer ventilasjon for å opprettholde god innendørs luftkvalitet, mens lavere belegg krever mindre ventilasjon. Energieffektive ventilasjonskonsept bruker behovsstyrt ventilasjon (DCV) med CO2-overvåking for å indikere tilstedeværesesnivå.

De kombinerte multisensorene for CO2, luftfuktighet, temperatur og flyktige organiske forbindelser bidrar til å gi en optimal innendørs luftkvalitet. Det NDIR teknologibasert CO2-måleapparatet med dobbel kanal kompenserer effektivt langtids drift, nøyaktighet og stabilitet. Belimos aktuatorer og sensorer er en del av det komplette produktutvalget av enheter for varme, ventilasjon og luftbehandling, som utgjør behovsstyrte ventilasjonssystemer (DCV).

  • Romløsninger / VAV

Hvis du er ute etter en enkel forbedring, klikk på følgende alternativer:

Forbedre ditt eksisterende system med minimal innsats
Oppgrader systemet ditt med bedre teknologi

Klikk​ på​ kartet​ for å​ finne​ en​ referansebygning


Flere RetroFIT+-relaterte dokumenter

  • RetroFIT+ Verktøy for erstatning av produkter
  • RetroFIT+ Erstatningsprodukter
  • RetroFIT+-veiledning (pdf - 6,23 MB)
  • RetroFIT+-sjekkliste – vannapplikasjoner (pdf - 2,71 MB)
  • Datalogging for RetroFIT+ adaptere for dreieventiler (pdf - 1,11 MB)
  • Datalogging for RetroFIT+ adaptere for seteventiler (pdf - 950 KB)
  • Bærekraft - Belimo-erklæring
  • Belimo Talk: Trykkuavhengig vs. trykkavhengig