3. Belimo Energy Valve™

EV080F+KBAC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
EV080F+KBAC

EV080F+KBAC

Elektr. 2-veis PI-CCV Belimo Energy Valve™ med sikkerhetsfunksjon, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 80, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 11 l/s, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F], Gycol overvåking

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
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
  • Produktvideoer
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Arkiv

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Forlenger ventilhals for kuleventil DN65...150, for spjeldventiler opp til DN 80

Listepris: NOK 2 034,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Utsparing for RJ tilkoblingsmodul
Multipack 50 stk.

Listepris: NOK 4 350,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZR24-F05

ZR24-F05

Spindelvarmer flens F05 (30 W)

Listepris: NOK 1 264,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Verktøy

LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Belimo Energy Valve™ – referanse: Bouygues Construction, Guyancourt, Frankrike

Den første bygningsrenoveringen i verden som har fått tre sertifiseringer. 
Bouygues definerte disse tre sertifikatene som et mål med prosjektet under planleggingen. Det ble blant annet utviklet et innovativt luftbehandlingssystem med variabel kuldemediummengde (VRF). Belimo Energy Valve™ spiller en sentral rolle i prosjektet.
 

Spill av nå Del via e-post

Multifunksjonelle Belimo Energy Valve™

Transparent energiovervåkning med Belimo Cloud.
• Rask og sikker dimensjonering samt enkel igangkjøring
• Energsparing med automatisk, permanent hydraulisk balansering
• Riktig mengde vann til tross for endringer i differansetrykket og delvise laster
• Effektiv drift sikres av temperaturdifferanse-behandlingen

Spill av nå Del via e-post

Belimo Energy Valve™ – referanse: Citizen Plaza, Nashville, USA

Lavt temperaturdifferansesyndrom er et vanlig og kostbart problem i mange store anlegg over hele verden. Dette var tilfellet for JJL, kommersiell eiendomsmegler for kontorbygninger i staten Tennessee, før Belimo Energi Valve™ ble installert.

Spill av nå Del via e-post

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.

Spill av nå Del via e-post

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Spill av nå Del via e-post

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Spill av nå Del via e-post

Termisk energiovervåking og fakturering har aldri vært enklere

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
2-veis
V'nom [l/s]
11
Væskemengde justerbar
30...100 % av V'nom
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mediumtemperatur
-10...120°C [14...248°F]
Differansetrykk
∆pmax 340 kPa
Stengetrykk
690 kPa
Strømningskarakteristikk {verktøy}
Likeprosentlig
Lekkasjefaktor {verktøy}
Luftbobletett, lekkasjefaktor A
Rørtilkobling
Flens

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
15.5 W
Effektforbruk (holdt)
6.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
26 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Tilkobling ethernet
RJ45-kontakt
Regulatortype
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
  • Sky
Beskyttelseskategori
IP40