22DT-12T
Kanal-/innstikksensor temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondelengde 450 mm, Probediameter 6 mm
Inkluderte deler: monteringsklips, skruer, klebende folie
- Listepris
- NOK 1 264,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Produktvideoer
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
A-22D-A03
Montasjeflens for sensor sonde 6 mm, opp til maks. 120°C [248°F], Plast
A-22D-A05
Montasjeflens for sensor sonde 6 mm, opp til maks. 260°C, Messing
A-22P-A45
Pressfitting, Rustfritt stål, G 1/4" (utvendige gjenger) for 6 mm, med skjære-ring
A-22P-A51
Kald barriere, Plast, L 50 mm, for innstikklomme A-22P-A..
Følerlommer
Elektrisk tilbehør
A-22G-A01.1
Tilkoblingsadapter fleksrør, M20x1.5, for kabelmuffe 1x 6 mm
Multipack 10 stk.
Installering av en 22DT..-sensor
• Vanlig monteringshjelp inkludert
• Rask installasjon
• Effektiv igangkjøring
• Høy beskyttelse med IP65 / NEMA 4X-kapsling
Belimo Sensor Range
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk tilkopling
- Rekkeklemmer
- Målte verdier
- Temperatur
- Utgangssignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Utgangsspenning [område]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. motstand 5 kΩ
- Utgangssignal aktivt merknad
- Utgang 0...5/10 V kan justeres med jumper
- Sondelengde
- 450 mm