2. Motorlar

Acil Durumda Kontrol Fonksiyonu Bulunmayan Motorlar

Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunmayan Belimo rotary motorlar, birçok HVAC uygulaması için kullanılabilir. Birçok nominal voltaj ve tork değerinde mevcuttur.

Daha fazla bilgi
Filtreleme ölçütü
Sıralama ölçütü:  Bağlantı
Hareket tipi
Tork
Kuvvet
Voltaj AC/DC
Kontrol tipi
Çalışma süresi
Mekanik arayüz
Konum anahtarı
Elektrik bağlantısı
Koruma kategorisi
Temizle
245 Sonuç bulundu
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sıralama ölçütü:  Bağlantı
  • Bağlantı
  • Ad (Artan)
  • Ad (Azalan)
  • Fiyat (Artan)
  • Fiyat (Azalan)
CH230-L100.2

CH230-L100.2

Dikey hareketli motor, 125 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 380 s, Strok 100 mm, IP54
20'lı paket

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
CH230-L60.2

CH230-L60.2

Dikey hareketli motor, 125 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 380 s, Strok 60 mm, IP54
20'lı paket

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
CH24-L100.2

CH24-L100.2

Dikey hareketli motor, 125 N, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 380 s, Strok 100 mm, IP54
20'lı paket

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
CH24-L60.2

CH24-L60.2

Dikey hareketli motor, 125 N, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 380 s, Strok 60 mm, IP54
20'lı paket

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
CH24-SR-L100.2

CH24-SR-L100.2

Dikey hareketli motor, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Strok 100 mm, IP54
20'lı paket

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
CH24-SR-L60.2

CH24-SR-L60.2

Dikey hareketli motor, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Strok 60 mm, IP54
20'lı paket

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
CH24-SR-R100.2

CH24-SR-R100.2

Dikey hareketli motor, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Strok 100 mm, IP54
20'lı paket

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
CH24-SR-R60.2

CH24-SR-R60.2

Dikey hareketli motor, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Strok 60 mm, IP54
20'lı paket

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
LH230A100

LH230A100

Dikey hareketli motor, 150 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 100 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 178,00
Proje listesine ekle
LH230A200

LH230A200

Dikey hareketli motor, 150 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 200 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 185,00
Proje listesine ekle
LH230A300

LH230A300

Dikey hareketli motor, 150 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 300 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 188,00
Proje listesine ekle
LH230A60

LH230A60

Dikey hareketli motor, 150 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 60 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 178,00
Proje listesine ekle
LH230ASR100

LH230ASR100

Dikey hareketli motor, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Strok 100 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 282,00
Proje listesine ekle
LH230ASR200

LH230ASR200

Dikey hareketli motor, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Strok 200 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 287,00
Proje listesine ekle
LH24A-MOD200

LH24A-MOD200

Dikey hareketli motor, 35 lbf [150 N], AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Strok 200 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 327,00
Proje listesine ekle
LH24A-MP100

LH24A-MP100

Dikey hareketli motor, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Strok 100 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 255,00
Proje listesine ekle
LH24A-MP100-TP

LH24A-MP100-TP

Dikey hareketli motor, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Strok 100 mm, IP54, Klemens

Liste fiyatı: EUR 255,00
Proje listesine ekle
LH24A-MP200

LH24A-MP200

Dikey hareketli motor, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Strok 200 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 260,00
Proje listesine ekle
LH24A-MP200-TP

LH24A-MP200-TP

Dikey hareketli motor, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Strok 200 mm, IP54, Klemens

Liste fiyatı: EUR 260,00
Proje listesine ekle
LH24A-MP300

LH24A-MP300

Dikey hareketli motor, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Strok 300 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 270,00
Proje listesine ekle
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5