SF24A
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 20 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 75 s, IP54
- Liste fiyatı
- EUR 403,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
AV8-25
Mil uzatma parçası 240 mm ø20 mm ø8...22,7 mm damper mili için
K7-2
Mil kelepçesi, tersine çevrilebilir, merkez montajı için, ø12,7/19,0/25,4 mm damper milleri için
KH-AFB
Motor kolu, 3/4 inç miller için, kelepçe aralığı ø10...22 mm [3/8...7/8"], Yarık genişliği 8,2 mm
KH8
Damper krank kolu Yarık genişliği 8,2 mm, kelepçe aralığı ø10...18 mm [3/8...3/4"]
Z-ARS230L
Dönme önleyici mekanizma, 230 mm, NF..A / SF..A için
20'lı paket
ZF10-NSA-F
Form fit insert, 10x10 mm, NF..A / SF..A için
20'lı paket
ZF12-NSA-F
Form fit insert, 12x12 mm, NF..A / SF..A için
20'lı paket
ZF15-NSA-F
Form fit insert, 15x15 mm, NF..A / SF..A için
20'lı paket
ZF16-NSA-F
Form fit insert, 16x16 mm, NF..A / SF..A için
20'lı paket
ZG-AFB
Bağlantı işlemi için montaj kiti düz ve yan montaj için
Elektriksel ilave cihaz
Araçlar
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 5.5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 7,5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Tork
- 20 Nm
- Kontrol tipi
- Aç/kapa
- Motor Dönme Yönü
- Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
- Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
- Elle müdahale elemanı
- Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile
- Dönme açısı
- 95°
- Çalışma süresi (motor)
- 75 s / 90°
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- <20 s
- Mekanik arayüz
- Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]