2. Damper motorları
  3. Aksesuarlar

Z-UIC



Ürün kategorisine dön
Z-UIC

Z-UIC

Sinyal çevirici voltaj / akım 100 kΩ 4...20 mA, AC/DC 24 V besleme

Liste fiyatı
EUR 319,00
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
CAD verileri 3D
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
AC/DC 24 V
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Klemens 1,5 mm² Bakır tel veya 1,0 mm² Bakır bükümlü tel (Kablo çapı 5...9,5 mm, 4 damarlı)
Koruma kategorisi
IP66
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)