ZH24-1-B



Ürün kategorisine dön
ZH24-1-B

ZH24-1-B

Mil ısıtma aparatı DN 65...250 vanalar için, AC/DC 24 V, 60 W

Liste fiyatı
EUR 316,00
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
Vana özellikleri

Akışkan sıcaklığı
-10...20°C [14...68°F]

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Bağlantı, Besleme
Kablo 1 m
Koruma kategorisi
IP40

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)