3. Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanaları

EP065F2-25+KBAC



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
EP065F2-25+KBAC

EP065F2-25+KBAC

Elektrikli 2 yollu, acil durumda kontrol fonksiyonlu PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 65, Flanş, PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 8.3 l/s, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...250°F], Glikol izleme

Liste fiyatı
EUR 6.146,00
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
Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir

Yazılım / Uygulamalar
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Vana boynu uzatma parçası DN 65...150 küresel vana için, DN 80'e kadar kelebek vanalar için

Liste fiyatı: EUR 191,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

ZR24-F05

ZR24-F05

Mil ısıtma aparatı flanş F05 (30 W)

Liste fiyatı: EUR 119,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Araçlar

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız

Ücretsiz şekilde indirilebilir
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu üniteler için

Liste fiyatı: EUR 438,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
2 yollu
V'nom [l/s]
8.3
Debi, ayarlanabilir
V'nom'un %25...100'ü
Akışkan
Su, hacmen maks. %60'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
-10...120°C [14...250°F]
Akışkan sıcaklığı not
  • c-10...2 C arası akışkan sıcaklığında vana boynu uzatması kullanılması önerilir.
  • Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
Fark basınç
∆pmax 350 kPa
Kapanma basıncı
690 kPa
Fark basınç notu
Düşük gürültülü çalışma için 200 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
Eşit yüzdesel
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
Boru bağlantısı
Flanş

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
8.6 W
Güç tüketimi (beklemede)
4.1 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
12.2 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
Kontrol tipi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrit (haberleşmeli / analog)
Koruma kategorisi
IP54

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)