3. Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanaları

EP100F2-25+KBAC



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
EP100F2-25+KBAC

EP100F2-25+KBAC

Elektrikli 2 yollu, acil durumda kontrol fonksiyonlu PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 100, Flanş, PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 20.8 l/s, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...250°F], Glikol izleme

Liste fiyatı
EUR 7.921,00
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Vana boynu uzatma parçası DN 65...150 küresel vana için, DN 80'e kadar kelebek vanalar için

Liste fiyatı: EUR 191,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

ZR24-F05

ZR24-F05

Mil ısıtma aparatı flanş F05 (30 W)

Liste fiyatı: EUR 119,00
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
V'nom [l/s]
20.8
Debi, ayarlanabilir
V'nom'un %25...100'ü
Akışkan
Su, hacmen maks. %60'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
-10...120°C [14...250°F]
Akışkan sıcaklığı not
  • c-10...2 C arası akışkan sıcaklığında vana boynu uzatması kullanılması önerilir.
  • Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
Fark basınç
∆pmax 350 kPa
Kapanma basıncı
690 kPa
Fark basınç notu
Düşük gürültülü çalışma için 200 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
Eşit yüzdesel
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
Boru bağlantısı
Flanş

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
12.1 W
Güç tüketimi (beklemede)
4.1 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
23.2 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
Kontrol tipi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrit (haberleşmeli / analog)