H240S-N



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H240S-N

H240S-N

Paslanmaz çelik glob vana, 2 yollu, DN 40, İçten dişli, Rp 1 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 25 m³/h, Akışkan sıcaklığı 0...130°C [32...266°F]

Liste fiyatı
EUR 701,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: H240S-N
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
    25 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    0...130°C [32...266°F]
    Akış karakteristiği {Tools}
    Eşit yüzdesel
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Kvs değerinin maks. %0.01'i
    Boru bağlantısı
    İçten dişli

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 532 438 32 24
    BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)