3. Glob Vanalar

H340S-N



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H340S-N

H340S-N

Paslanmaz çelik glob vana, 3 yollu, DN 40, İçten dişli, Rp 1 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 25 m³/h, Akışkan sıcaklığı 0...130°C [32...266°F]

Liste fiyatı
EUR 778,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: H340S-N
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Mil ısıtma aparatı LV.., NV.., SV.. motorlar için

    Liste fiyatı: EUR 147,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    3 yollu
    Kvs
    25 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    0...130°C [32...266°F]
    Akış karakteristiği {Tools}
    A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    A – AB: Kvs değerinin maks. %0,02'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %0,02'i
    Boru bağlantısı
    İçten dişli

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 532 438 32 24
    BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)