H532B



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H532B

H532B

Glob vana, 3 yollu, DN 32, Dıştan dişli, G 2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F]

Liste fiyatı
EUR 333,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: H532B
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
    ZH4532

    ZH4532

    Boru bağlantı elemanı dıştan dişli glob vana için DN 32 Rp 1 1/4"

    Liste fiyatı: EUR 23,50
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    ZH532

    ZH532

    Kör bağlantı elemanı dıştan dişli glob vana için DN 32

    Liste fiyatı: EUR 21,30
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
    3 yollu
    Kvs
    16 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    -10...120°C [14...248°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    -10...2°C akışkan sıcaklığında mil ısıtma gerekir.
    Akış karakteristiği {Tools}
    A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i
    Boru bağlantısı
    Dıştan dişli

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 532 438 32 24
    BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)