H6065X58-SP2



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H6065X58-SP2

H6065X58-SP2

Glob vana (kısmi basınç dengeli), 2 yollu, DN 65, Flanş, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 58 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]

Liste fiyatı
EUR 3.790,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: H6065X58-SP2
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
    58 m³/h
    Akışkan
    Su ve buhar (Δp/P1 <0,4), hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    5...150°C [41...302°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    • 120°C, 2500 kPa'ya kadar
    • 150°C, 2430 kPa'ya kadar
    Akış karakteristiği {Tools}
    Eşit yüzdesel
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Kvs değerinin maks. %0,05'i
    Boru bağlantısı
    Flanş

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 532 438 32 24
    BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)