H6080X90-SP2



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H6080X90-SP2

H6080X90-SP2

Glob vana (kısmi basınç dengeli), 2 yollu, DN 80, Flanş, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 90 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]

Liste fiyatı
EUR 5.208,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: H6080X90-SP2
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
    90 m³/h
    Akışkan
    Su ve buhar (Δp/P1 <0,4), hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    5...150°C [41...302°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    • 120°C, 2500 kPa'ya kadar
    • 150°C, 2430 kPa'ya kadar
    Akış karakteristiği {Tools}
    Eşit yüzdesel
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Kvs değerinin maks. %0,05'i